Menu Procurar

Anel de elevação 20000.0 lbs 92.1 mm 47.6 mm Preto

Este anel de elevação em aço é essencial para a elevação de objetos pesados. Pode ser utilizado numa vasta gama de indústrias e aplicações, incluindo indústria geral e construção.
Referência da Essentra:

10396131

Número de peça do fabricante:

497679

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 377,52 €
5 + 358,63 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

377,52 €

1 x 377,52 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Capacidade de carga 9071.8 kg
Diâmetro do anel 25.4 mm
Altura interna do anel 127.0 mm
Altura da base 47.6 mm
Largura total 157.2 mm
Cor Preto
Tipo de anel Guindaste
Factor de segurança 6:1
Ação giratória 180° Pivot Under Load
Distância entre furos de fixação 52.4 mm
Padrão ASTM
Material completo Aço Moly forjado e cromado
Diâmetro da base 92.1 mm
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos