Menu Procurar

Anilha 8.0 mm 26.0 mm 5.0 mm Aço

Anilha redonda usada para fornecer distribuição de carga e para proteger superfícies sensíveis da carga transmitida por uma fixação parafusada. Em aço para aplicações onde a resistência é necessária e revestido a zinco para evitar a corrosão.
Referência da Essentra:

10503904

Número de peça do fabricante:

1504943

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 2,214 €
50 + 2,104 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

22,14 €

10 x 2,214 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) M8
Diâmetro interior 8.0 mm
Diâmetro exterior 26.0 mm
Espessura 5.0 mm
Forma da anilha Redonda
Tipo de arruela Anilha escareada
Material Aço
Material completo Aço
Terminar Zincado; azul passivado
Cor Prateado
Especificações DIN 125, DIN 9021, DIN 6340

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos