Menu Procurar

Anilha 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm Aço suave

Esta anilha plana é feita de aço zincado referenciando DIN125 e ISO 7093. Tem uma área de superfície mais ampla para ajudar a distribuir a carga de fixação sem danificar o conjunto.
Referência da Essentra:

10240083

Número de peça do fabricante:

346030040952

158318 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0283 €
5000 + 0,0269 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

28,30 €

1000 x 0,0283 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) M3
Diâmetro interior 3.2 mm
Diâmetro exterior 7.0 mm
Espessura 0.5 mm
Forma da anilha Redonda
Tipo de arruela Anilha escareada
Material Aço suave
Material completo Aço suave
Terminar Banhado a zinco
Cor Natural
Especificações DIN 125

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos