Menu Procurar

Anilha 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm Aço suave

Esta anilha plana é fabricada em aço com banho de zinco, de acordo com a norma DIN9021 e ISO 7093. Conta com uma área de superfície mais larga para ajudar a distribuir a carga da fixação sem danificar a montagem.
Referência da Essentra:

10240168

Número de peça do fabricante:

347060040952

3378 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0458 €
5000 + 0,0435 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

45,80 €

1000 x 0,0458 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) M6
Diâmetro interior 6.4 mm
Diâmetro exterior 18.0 mm
Espessura 1.6 mm
Forma da anilha Redonda
Tipo de arruela Anilha escareada
Material Aço suave
Material completo Aço suave
Terminar Banhado a zinco
Cor Natural
Especificações DIN 9021

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos