Menu Procurar

Anilhas planas - metal

Em stock

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: aço, aço inoxidável, aço inoxidável 303
  • Cor: Natural, Prata

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
57 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) Espessura Comprar
1,88 € - 1,978 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
8.0 mm
20.0 mm
M8
5.0 mm
5,127 € - 5,64 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável
10.0 mm
25.0 mm
M10
6.5 mm
4,929 € - 5,188 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável
12.0 mm
30.0 mm
M12
7.5 mm
2,004 € - 2,11 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável
4.0 mm
10.0 mm
M4
2.5 mm
2,041 € - 2,149 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável
5.0 mm
13.0 mm
M5
3.0 mm
2,253 € - 2,371 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável
6.0 mm
15.0 mm
M6
4.0 mm
2,639 € - 2,778 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável
8.0 mm
20.0 mm
M8
5.0 mm
2,165 € - 2,28 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
10.0 mm
25.0 mm
M10
6.5 mm
2,862 € - 3,014 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
12.0 mm
30.0 mm
M12
7.5 mm
1,394 € - 1,467 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
4.0 mm
10.0 mm
M4
2.5 mm
1,468 € - 1,546 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
5.0 mm
13.0 mm
M5
3.0 mm
1,618 € - 1,703 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
6.0 mm
15.0 mm
M6
4.0 mm
1,88 € - 1,978 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
8.0 mm
20.0 mm
M8
5.0 mm
4,705 € - 4,952 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável
10.0 mm
32.0 mm
M10
6.5 mm
6,397 € - 6,734 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável
12.0 mm
40.0 mm
M12
7.5 mm
2,041 € - 2,149 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável
4.0 mm
13.0 mm
M4
2.5 mm
2,228 € - 2,345 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
2,577 € - 2,712 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável
6.0 mm
20.0 mm
M6
4.0 mm
3,473 € - 3,655 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço inoxidável
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
2,639 € - 2,778 € Solicite o prazo de entrega aqui
Aço
10.0 mm
32.0 mm
M10
6.5 mm
  • de 3
Anilha 8.0 mm 20.0 mm 5.0 mm Aço

10503881

Intervalo de preços
1,978 € - 1,88 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    M8
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Espessura
    5.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
Aninha de terminação 10.0 mm 25.0 mm M10 Aço inoxidável

10503454

Intervalo de preços
5,64 € - 5,127 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    M10
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Espessura
    6.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
Aninha de terminação 12.0 mm 30.0 mm M12 Aço inoxidável

10503492

Intervalo de preços
5,188 € - 4,929 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    M12
  • Diâmetro interior
    12.0 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    7.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
Aninha de terminação 4.0 mm 10.0 mm M4 Aço inoxidável

10503539

Intervalo de preços
2,11 € - 2,004 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro interior
    4.0 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
Aninha de terminação 5.0 mm 13.0 mm M5 Aço inoxidável

10503577

Intervalo de preços
2,149 € - 2,041 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    M5
  • Diâmetro interior
    5.0 mm
  • Diâmetro exterior
    13.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
Aninha de terminação 6.0 mm 15.0 mm M6 Aço inoxidável

10503614

Intervalo de preços
2,371 € - 2,253 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    M6
  • Diâmetro interior
    6.0 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Espessura
    4.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
Aninha de terminação 8.0 mm 20.0 mm M8 Aço inoxidável

10503652

Intervalo de preços
2,778 € - 2,639 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    M8
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Espessura
    5.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
Aninha de terminação 10.0 mm 25.0 mm M10 Aço

10503690

Intervalo de preços
2,28 € - 2,165 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    M10
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Espessura
    6.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
Aninha de terminação 12.0 mm 30.0 mm M12 Aço

10503737

Intervalo de preços
3,014 € - 2,862 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    M12
  • Diâmetro interior
    12.0 mm
  • Diâmetro exterior
    30.0 mm
  • Espessura
    7.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
Aninha de terminação 4.0 mm 10.0 mm M4 Aço

10503775

Intervalo de preços
1,467 € - 1,394 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro interior
    4.0 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
Aninha de terminação 5.0 mm 13.0 mm M5 Aço

10503812

Intervalo de preços
1,546 € - 1,468 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    M5
  • Diâmetro interior
    5.0 mm
  • Diâmetro exterior
    13.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
Aninha de terminação 6.0 mm 15.0 mm M6 Aço

10503850

Intervalo de preços
1,703 € - 1,618 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    M6
  • Diâmetro interior
    6.0 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Espessura
    4.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
Aninha de terminação 8.0 mm 20.0 mm M8 Aço

10503898

Intervalo de preços
1,978 € - 1,88 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    M8
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Espessura
    5.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 10.0 mm 32.0 mm 6.5 mm Aço inoxidável

10503461

Intervalo de preços
4,952 € - 4,705 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    M10
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
  • Diâmetro exterior
    32.0 mm
  • Espessura
    6.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 12.0 mm 40.0 mm 7.5 mm Aço inoxidável

10503508

Intervalo de preços
6,734 € - 6,397 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    M12
  • Diâmetro interior
    12.0 mm
  • Diâmetro exterior
    40.0 mm
  • Espessura
    7.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 4.0 mm 13.0 mm 2.5 mm Aço inoxidável

10503546

Intervalo de preços
2,149 € - 2,041 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    M4
  • Diâmetro interior
    4.0 mm
  • Diâmetro exterior
    13.0 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 5.0 mm 16.0 mm 3.0 mm Aço inoxidável

10503584

Intervalo de preços
2,345 € - 2,228 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    M5
  • Diâmetro interior
    5.0 mm
  • Diâmetro exterior
    16.0 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 6.0 mm 20.0 mm 4.0 mm Aço inoxidável

10503621

Intervalo de preços
2,712 € - 2,577 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    M6
  • Diâmetro interior
    6.0 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Espessura
    4.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 8.0 mm 26.0 mm 5.0 mm Aço inoxidável

10503669

Intervalo de preços
3,655 € - 3,473 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    M8
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
  • Diâmetro exterior
    26.0 mm
  • Espessura
    5.0 mm
  • Forma da anilha
    Redonda
Anilha 10.0 mm 32.0 mm 6.5 mm Aço

10503706

Intervalo de preços
2,778 € - 2,639 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    M10
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
  • Diâmetro exterior
    32.0 mm
  • Espessura
    6.5 mm
  • Forma da anilha
    Redonda