Menu Procurar

Anilha 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm PP

Uma anilha plana, redonda, fabricada em polipropileno (PP), que oferece uma boa resistência elétrica e química para as suas montagens com fixadores. Fabricada de acordo com as especificações DIN 125.
Referência da Essentra:

10042274

Número de peça do fabricante:

0050410300VR

35795 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,0459 €
500 + 0,0436 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

4,59 €

100 x 0,0459 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro interior 8.4 mm
Diâmetro exterior 16.0 mm
Espessura 1.6 mm
Tipo de arruela Anilha plana
Forma da anilha Redonda
Cor Natural
Material completo Polipropileno
Especificações DIN 125
Código do material 3926909790

Produto 0050410300VR Substitui:

M8 N/A 8.4 mm (Di) 16.0 mm (DE)
Referência da Essentra: 10404652
Número de peça do fabricante: 585040000011

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos