Menu Procurar

Anilha 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PP

Uma anilha plana, redonda, fabricada em polipropileno (PP), que oferece uma boa resistência elétrica e química para as suas montagens com fixadores. Fabricada de acordo com as especificações DIN 125.
Referência da Essentra:

10042328

Número de peça do fabricante:

0050470300VR

1448 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,0735 €
500 + 0,0698 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

7,35 €

100 x 0,0735 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro interior 10.5 mm
Diâmetro exterior 20.0 mm
Espessura 2.0 mm
Tipo de arruela Anilha plana
Forma da anilha Redonda
Cor Natural
Material completo Polipropileno
Especificações DIN 125
Código do material 3926909790

Produto 0050470300VR Substitui:

M10 N/A 10.5 mm (Di) 20.0 mm (DE)
Referência da Essentra: 10404768
Número de peça do fabricante: 585060000011

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos