Menu Procurar

Anilha 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PP

Uma anilha plana, redonda, fabricada em polipropileno (PP), que oferece uma boa resistência elétrica e química para as suas montagens com fixadores. Fabricada de acordo com as especificações DIN 125.
Referência da Essentra:

10042366

Número de peça do fabricante:

0050550300VR

240 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,0684 €
500 + 0,065 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

6,84 €

100 x 0,0684 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro interior 13.0 mm
Diâmetro exterior 24.0 mm
Espessura 2.5 mm
Tipo de arruela Anilha plana
Forma da anilha Redonda
Cor Natural
Material completo Polipropileno
Especificações DIN 125
Código do material 3926909790

Produto 0050550300VR Substitui:

M12 N/A 13.0 mm (Di) 24.0 mm (DE)
Referência da Essentra: 10404706
Número de peça do fabricante: 585050000011

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos