Menu Procurar

Anilha 6.2 mm 10.7 mm 3.0 mm PA

Uma anilha plana redonda, fabricada em poliamida natural (PA 66) é utilizada para isolar o fixador da eletricidade e humidade. O PA 66 oferece um bom equilíbrio entre a força mecânica e a resistência à temperatura, químicos e abrasão para utilização numa vasta gama de aplicações industriais. Classificação UL94 V-2
Referência da Essentra:

10054215

Número de peça do fabricante:

016106000001

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0855 €
5000 + 0,0813 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

85,50 €

1000 x 0,0855 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de arruela Anilha antiperdas
Forma da anilha Redonda
Cor Natural
Material completo Poliamida 6/6
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos