Menu Procurar

Anilha de retenção 6.4 mm 11.0 mm 1.5 mm PA

Uma anilha plana, redonda, fabricada em poliamida natural (PA 66) utilizada para isolar a sua montagem com fixadores da eletricidade e da humidade. A poliamida natural (PA 66) oferece um bom equilíbrio de força mecânica com uma boa resistência à temperatura, a químicos e à abrasão para utilizar numa vasta gama de aplicações industriais.
Referência da Essentra:

10060087

Número de peça do fabricante:

041060000001

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,046 €
5000 + 0,0437 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

46,00 €

1000 x 0,046 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro interior 6.4 mm
Diâmetro exterior 11.0 mm
Espessura 1.5 mm
Tipo de arruela Anilha plana anti-perda
Forma da anilha Redonda
Cor Natural
Material completo Poliamida 6/6
Especificações DIN 433, ISO 7092
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos