Menu Procurar

Anilha 10.5 mm 18.0 mm 1.6 mm PA

Uma anilha plana redonda, fabricada em poliamida natural (PA 66) é utilizada para isolar o fixador da eletricidade e humidade. O PA 66 oferece um bom equilíbrio entre a força mecânica e a resistência à temperatura, químicos e abrasão para utilização numa vasta gama de aplicações industriais.
Referência da Essentra:

10068670

Número de peça do fabricante:

1010460000VR

13580 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0778 €
5000 + 0,0739 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

77,80 €

1000 x 0,0778 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro interior 10.5 mm
Diâmetro exterior 18.0 mm
Espessura 1.6 mm
Tipo de arruela Anilha plana
Forma da anilha Redonda
Cor Natural
Material completo Poliamida 6/6
Especificações DIN 433
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos