Menu Procurar

Anilha 10.0 mm 19.1 mm 1.6 mm PA

A Flat Round Washer made from Polyamide (PA). This Washer will insulate against moisture and electricity and is resistant to corrosion, abrasion and most chemicals. It will also provide full insulation, cushioning and spacing for your application.
Referência da Essentra:

10125458

Número de peça do fabricante:

12470

1524 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0725 €
5000 + 0,0688 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

72,50 €

1000 x 0,0725 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro interior 10.0 mm
Diâmetro exterior 19.1 mm
Espessura 1.6 mm
Tipo de arruela Anilha plana
Forma da anilha Redonda
Cor Natural
Material completo Poliamida 6/6
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos