Menu Procurar

Anilha plana 3.2 mm 6.0 mm 2.0 mm Nylon

Esta anilha plana standard é fabricada em nylon natural, que oferece um bom equilíbrio de força mecânica com uma boa resistência à temperatura, a químicos e à abrasão para utilizar numa vasta gama de aplicações industriais.
Referência da Essentra:

10355862

Número de peça do fabricante:

17W02351

245 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0284 €
5000 + 0,027 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

28,40 €

1000 x 0,0284 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro interior 3.2 mm
Diâmetro exterior 6.0 mm
Espessura 2.0 mm
Tipo de arruela Anilha plana
Forma da anilha Redonda
Cor Natural
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos