Menu Procurar

Espaçador de retenção 4.0 mm 6.4 mm 6.4 mm PA

Estes espaçadores de retenção têm um ID configurado especialmente projetado para prender a haste do parafuso que a mantém no lugar. É fabricado em nylon natural.
Referência da Essentra:

10205310

Número de peça do fabricante:

13SPRT048

9000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,057 €
5000 - 19999 0,0513 €
20000 + 0,0462 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

57,00 €

1000 x 0,057 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento do espaçador 6.4 mm
Diâmetro interior 4.0 mm
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) #4
Diâmetro do parafuso 2.6 mm
Cor Natural
Material completo Poliamida 6.6
Código do material 3926909790
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Diâmetro exterior 6.4 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos