Menu Procurar

Espaçador de retenção 6.1 mm 9.5 mm 9.5 mm PA

Estes espaçadores de retenção têm um ID configurado especialmente projetado para prender a haste do parafuso que a mantém no lugar. É fabricado em nylon natural.
Referência da Essentra:

10205631

Número de peça do fabricante:

13SPRT080

990 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0645 €
5000 - 19999 0,058 €
20000 + 0,0522 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

64,50 €

1000 x 0,0645 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento do espaçador 9.5 mm
Diâmetro interior 6.1 mm
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) #8
Diâmetro do parafuso 3.9 mm
Cor Natural
Material completo Poliamida 6.6
Código do material 3926909790
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Diâmetro exterior 9.5 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos