Menu Procurar

Espaçador de retenção 9.5 mm 12.7 mm 9.5 mm PA

Estes espaçadores de retenção têm um ID configurado especialmente projetado para prender a haste do parafuso que a mantém no lugar. É fabricado em nylon natural.
Referência da Essentra:

10205938

Número de peça do fabricante:

13SPRT110

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,1206 €
2500 + 0,1145 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

60,30 €

500 x 0,1206 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento do espaçador 9.5 mm
Diâmetro interior 9.5 mm
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) 1/4
Diâmetro do parafuso 5.9 mm
Cor Natural
Material completo Poliamida 6.6
Código do material 3926909790
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Diâmetro exterior 12.7 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos