Menu Procurar

Grampos de cabo Montagem com parafuso;Autoadesivo 6.0 mm PA Preto

This cable clamp is made of black nylon and can be either fixed with adhesive or a 4.4 mm diameter screw. It has a flammability rating UL94-V-2. It holds a cable diameter of 6 mm.
Referência da Essentra:

10245712

Número de peça do fabricante:

460287

10572 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,2644 €
500 + 0,2508 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

26,44 €

100 x 0,2644 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Ajustabilidade Fixo
Cor Preto
Método de montagem Montagem com parafuso;Autoadesivo
Comprimento da base 25.8 mm
Largura da base 13.4 mm
Intervalo de diâmetro de cabo compatível 6.0 mm
Diâmetro máximo do cabo compatível 6.0 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Altura geral 9.1 mm
Comprimento total 25.8 mm
Largura total 13.4 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos