Menu Procurar

Apoio de fios de montagem adesiva/de enroscar

Em stock

Wires and cables effortlessly slide into these round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.

These Wire Saddles are available in screw mounted or self-adhesive backed options. The adhesive option is backed with a high quality adhesive tape.

The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Cores: preto e natural
  • Opções de inflamabilidade com as classificações UL94 V0 e UL94 V2
  • Temperature Range: -40C up to 85C

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
11 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Padrão de inflamabilidade do material Comprimento total Cor Diâmetro máximo do cabo compatível Largura total Altura geral Comprar
0,2623 € - 0,2769 € 2557 Em stock
UL94 V-2
29.4 mm
Preto
9.0 mm
13.4 mm
14.0 mm
0,40 € - 0,40 € 2241 Em stock
UL94 V-2
25.4 mm
Natural
15.9 mm
21.6 mm
24.1 mm
0,0988 € - 0,1039 € 2 Em stock
UL94 V-2
25.4 mm
Natural
15.9 mm
21.6 mm
24.1 mm
0,41 € - 0,41 € 1109 Em stock
UL94 V-2
25.4 mm
Natural
25.4 mm
21.6 mm
37.1 mm
0,326 € - 0,3428 € 786 Em stock
UL94 V-2
38.5 mm
Preto
16.0 mm
16.4 mm
20.5 mm
0,2811 € - 0,2957 € Solicite o prazo de entrega aqui
UL94 V-2
35.5 mm
Preto
12.0 mm
16.4 mm
0,4481 € - 0,4481 € Solicite o prazo de entrega aqui
UL94 V-0
25.4 mm
Natural
15.9 mm
21.6 mm
24.1 mm
0,3438 € - 0,3626 € 281 Em stock
UL94 V-2
42.0 mm
Preto
18.0 mm
16.4 mm
22.5 mm
0,3145 € - 0,3302 € 545 Em stock
UL94 V-2
36.5 mm
Preto
14.0 mm
16.4 mm
18.5 mm
0,2508 € - 0,2644 € 7672 Em stock
UL94 V-2
25.8 mm
Preto
6.0 mm
13.4 mm
9.1 mm
0,46 € - 0,46 € Solicite o prazo de entrega aqui
UL94 V-0
25.4 mm
Natural
25.4 mm
31.5 mm
37.1 mm
Grampos de cabo Montagem com parafuso;Autoadesivo 9.0 mm PA Preto

10245729

Intervalo de preços
0,2769 € - 0,2623 €

Níveis de stock
2557 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Montagem com parafuso;Autoadesivo
  • Comprimento da base
    29.4 mm
  • Largura da base
    13.4 mm
Grampos de cabo Adesivo 15.9 mm PA Natural

10168943

Intervalo de preços
0,40 € - 0,40 €

Níveis de stock
2241 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Comprimento da base
    25.4 mm
Grampos de cabo Montagem com parafuso 15.9 mm PA Natural

10168936

Intervalo de preços
0,1039 € - 0,0988 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Comprimento da base
    25.4 mm
  • Largura da base
    25.4 mm
Grampos de cabo Adesivo 25.4 mm PA Natural

10168967

Intervalo de preços
0,41 € - 0,41 €

Níveis de stock
1109 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Material base
    Adesivo acrílico
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Comprimento da base
    25.4 mm
Grampos de cabo Montagem com parafuso;Autoadesivo 16.0 mm PA Preto

10245750

Intervalo de preços
0,3428 € - 0,326 €

Níveis de stock
786 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Montagem com parafuso;Autoadesivo
  • Comprimento da base
    38.5 mm
  • Largura da base
    16.4 mm
Grampos de cabo Montagem com parafuso;Autoadesivo 12.0 mm PA Preto

10245736

Intervalo de preços
0,2957 € - 0,2811 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Montagem com parafuso;Autoadesivo
  • Comprimento da base
    34.8 mm
  • Largura da base
    16.5 mm
Grampos de cabo Adesivo, montagem com parafuso 15.9 mm PA Natural

10168950

Intervalo de preços
0,4481 € - 0,4481 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Comprimento da base
    25.4 mm
  • Largura da base
    25.4 mm
Grampos de cabo Montagem com parafuso;Autoadesivo 18.0 mm PA Preto

10245767

Intervalo de preços
0,3626 € - 0,3438 €

Níveis de stock
281 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Montagem com parafuso;Autoadesivo
  • Comprimento da base
    42.0 mm
  • Largura da base
    16.4 mm
Grampos de cabo Montagem com parafuso;Autoadesivo 14.0 mm PA Preto

10245743

Intervalo de preços
0,3302 € - 0,3145 €

Níveis de stock
545 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Montagem com parafuso;Autoadesivo
  • Comprimento da base
    36.5 mm
  • Largura da base
    16.4 mm
Grampos de cabo Montagem com parafuso;Autoadesivo 6.0 mm PA Preto

10245712

Intervalo de preços
0,2644 € - 0,2508 €

Níveis de stock
7672 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Fixo
  • Cor
    Preto
  • Método de montagem
    Montagem com parafuso;Autoadesivo
  • Comprimento da base
    25.8 mm
  • Largura da base
    13.4 mm
Grampos de cabo Adesivo, montagem com parafuso 25.4 mm PA Natural

10168974

Intervalo de preços
0,46 € - 0,46 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Com fita
  • Material base
    Nylon
  • Cor
    Natural
  • Método de montagem
    Adesivo
  • Comprimento da base
    25.4 mm