Menu Procurar

Grampos de cabo Montagem com parafuso;Autoadesivo 12.0 mm PA Preto

This cable clamp is made of black nylon and can be either fixed with adhesive or a 4.4 mm diameter screw. It has a flammability rating UL94-V-2. It holds a cable diameter of 12 mm.
Referência da Essentra:

10245736

Número de peça do fabricante:

460289

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,2957 €
500 + 0,2811 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

29,57 €

100 x 0,2957 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Ajustabilidade Fixo
Cor Preto
Método de montagem Montagem com parafuso;Autoadesivo
Comprimento da base 34.8 mm
Largura da base 16.5 mm
Intervalo de diâmetro de cabo compatível 12.0 mm
Diâmetro máximo do cabo compatível 12.0 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Comprimento total 35.5 mm
Largura total 16.4 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos