10168936
RWSB-10-01
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1039 € |
5000 + | 0,0988 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilidade | Fixo |
---|---|
Cor | Natural |
Método de montagem | Adesivo |
Comprimento da base | 25.4 mm |
Comprimento da base | 1 in |
Largura da base | 25.4 mm |
Largura da base | 1 in |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 15.9 mm |
Intervalo de diâmetro de cabo compatível | 0.626 in |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 15.9 mm |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 0.626 in |
Temperatura máxima de operação | 85 °C |
Temperatura máxima de operação | 185 °F |
Temperatura mínima de operação | -40 °C |
Temperatura mínima de operação | -40 °F |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 85 °C |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 185 °F |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Altura geral | 24.1 mm |
Altura geral | 0.949 in |
Comprimento total | 25.4 mm |
Comprimento total | 1 in |
Largura total | 21.6 mm |
Largura total | 0.85 in |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.