Menu Procurar

Grampos de cabo Adesivo 15.9 mm PA Natural

This round wire saddle on base is made of natural nylon 6/6. The base is with adhesive tape.
Referência da Essentra:

10168943

Número de peça do fabricante:

RWSB-10-01A-RT

2241 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 + 0,40 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

400,00 €

1000 x 0,40 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Ajustabilidade Fixo
Material base Adesivo acrílico
Cor Natural
Método de montagem Adesivo
Comprimento da base 25.4 mm
Largura da base 25.4 mm
Intervalo de diâmetro de cabo compatível 15.9 mm
Diâmetro máximo do cabo compatível 15.9 mm
Temperatura máxima de operação 85 °C
Temperatura mínima de operação -40 °C
Intervalo de temperatura operacional -40 - 85 °C
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Altura geral 24.1 mm
Comprimento total 25.4 mm
Largura total 21.6 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos