Menu Procurar

Grampos de cabo Adesivo, montagem com parafuso 25.4 mm PA Natural

Braçadeira tipo Sela que segura e encaminha os fios para proporcionar uma montagem organizada e arrumada, ao mesmo tempo que protege os fios contra componentes sensíveis. Montagem por parafuso ou adesivo.
Referência da Essentra:

10168974

Número de peça do fabricante:

RWSB-16-19

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 + 0,46 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

460,00 €

1000 x 0,46 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Ajustabilidade Com fita
Material base Nylon
Cor Natural
Método de montagem Adesivo
Comprimento da base 25.4 mm
Largura da base 21.6 mm
Intervalo de diâmetro de cabo compatível 25.4 mm
Diâmetro do furo 3.2 mm
Diâmetro máximo do cabo compatível 25.4 mm
Temperatura máxima de operação 110 °C
Temperatura mínima de operação -40 °C
Intervalo de temperatura operacional -40 - 110 °C
Material completo Poliamida
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Altura geral 37.1 mm
Comprimento total 25.4 mm
Largura total 31.5 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos