Menu Procurar

Apoio de bloqueios e parafusos 20.0 mm PA

Este suporte de PCB com rebites conta com um corpo estriado e um fundo com rosca pronto a usar para fixação com uma porca a um painel de base. Inclui um topo de bloqueio de encaixe para a fixação de um PCB. Fabricado em material com a classificação UL94 V-2
Referência da Essentra:

10175408

Número de peça do fabricante:

TCBNS-M4-20

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,1784 €
2500 + 0,1695 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

89,20 €

500 x 0,1784 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por fecho de pressão
Tipo de fixação furo B Fixação por rosca macho
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) M4
Diâmetro do furo A 3.8 mm
Comprimento do espaçador 20.0 mm
Comprimento da rosca 8.0 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 HB
Altura da cabeça de bloqueio A 4.0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos