Menu Procurar

Apoio de bloqueios e parafusos 22.2 mm PA

This studded circuit board support has a ribbed body and ready to use screw thread bottom for fixing with a nut to a base board or panel. It has a locking bayonet nose top for securing a circuit board. It is manufactured of UL94-V0 rated material
Referência da Essentra:

10109120

Número de peça do fabricante:

LCBS-TM-14-19

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2558 €
5000 - 9999 0,2367 €
10000 + 0,224 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

255,80 €

1000 x 0,2558 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por fecho de pressão
Tipo de fixação furo B Fixação por rosca macho
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) #6-32
Diâmetro do Corpo 7.1 mm
Diâmetro do furo A 4.0 mm
Comprimento do espaçador 22.2 mm
Comprimento da rosca 7.6 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Estilo 1
Altura da cabeça de bloqueio A 10.2 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos