Menu Procurar

Suporte de parafuso roscado 15.9 mm M4 Fixação de rosca fêmea

This locking bayonet nose spacer has a ribbed body and a bottom female thread for screwing into a base board or panel. This item is manufactured with material rated UL94 V-2.
Referência da Essentra:

10013700

Número de peça do fabricante:

LCBSTF-M4-10-01

454 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2224 €
5000 - 9999 0,2058 €
10000 + 0,1948 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

222,40 €

1000 x 0,2224 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por fecho de pressão
Tipo de fixação furo B Fixação de rosca fêmea
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) M4
Diâmetro do Corpo 7.1 mm
Diâmetro do furo A 4.0 mm
Comprimento do espaçador 15.9 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Altura da cabeça de bloqueio A 10.2 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos