Menu Procurar

N/A 10.7 mm (C) #6-32 Fixação por rosca macho

Esta placa de circuito com rebites tem um corpo estriado e um fundo de rosca de parafuso pronto a usar para fixação com uma porca e um topo de bloqueio de encaixe com asas de tensão. Em material com classificação UL94 V-2
Referência da Essentra:

10013830

Número de peça do fabricante:

LCCBS-TM-6-01

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0555 €
5000 + 0,0528 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

55,50 €

1000 x 0,0555 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por fecho de pressão
Tipo de fixação furo B Fixação por rosca macho
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) #6-32
Diâmetro do Corpo 7.1 mm
Diâmetro do furo A 4.8 mm
Comprimento do espaçador 10.7 mm
Comprimento da rosca 7.6 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Altura da cabeça de bloqueio A 5.6 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos