Menu Procurar

Suporte de parafuso roscado 13.6 mm M4 Fixação de rosca fêmea

Este suporte de PCB com rebites conta com um corpo estriado e um fundo com rosca pronto a usar para fixação com uma porca a um painel de base. Inclui um topo de bloqueio em baioneta para a fixação de um PCB. Fabricado em material com a classificação UL94-V2
Referência da Essentra:

10109236

Número de peça do fabricante:

LCCBSF-M4-9-01

1000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2379 €
5000 + 0,226 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

237,90 €

1000 x 0,2379 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por fecho de pressão
Tipo de fixação furo B Fixação de rosca fêmea
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) M4
Diâmetro do Corpo 7.1 mm
Diâmetro do furo A 4.7 mm
Comprimento do espaçador 13.6 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Altura da cabeça de bloqueio A 5.6 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos