Menu Procurar

Apoio de bloqueios e parafusos M4 17.1 mm PA Natural

Este suporte de painel de circuitos com rebites conta com um corpo estriado e um fundo com rosca pronto a usar para fixação com uma porca e um topo de bloqueio com patilhas de tensão. Fabricado em material com a classificação UL94 V-2
Referência da Essentra:

10013847

Número de peça do fabricante:

LCCBSM-M4-10-01

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2628 €
5000 + 0,2496 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

262,80 €

1000 x 0,2628 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por fecho de pressão
Tipo de fixação furo B Fixação por rosca macho
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) M4
Diâmetro do Corpo 7.1 mm
Diâmetro do furo A 4.8 mm
Comprimento do espaçador 17.1 mm
Comprimento da rosca 7.6 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Altura da cabeça de bloqueio A 5.6 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos