10017159
MSCBST-M4-4-01
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,21 € |
5000 - 9999 | 0,192 € |
10000 + | 0,1837 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Tipo de fixação furo A | Fixação por fecho de pressão |
Tipo de fixação furo B | Fixação por rosca macho |
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) | M4 |
Diâmetro do Corpo | 4.4 mm |
Diâmetro do Corpo | 0.173 in |
Diâmetro do furo A | 2.5 mm |
Diâmetro do furo A | 0.098 in |
Comprimento do espaçador | 6.4 mm |
Comprimento do espaçador | 0.252 in |
Comprimento da rosca | 6.4 mm |
Comprimento da rosca | 0.252 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Altura da cabeça de bloqueio A | 2.0 mm |
Altura da cabeça de bloqueio A | 0.079 in |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.