10013908
LEWSE-14-19
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2558 € |
5000 - 9999 | 0,2335 € |
10000 + | 0,224 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Estilo de fixação | Prendem à borda |
Tipo de sela | Retangular |
Profundidade | 4.6 mm |
Profundidade | 0.181 in |
Altura interna | 7.4 mm |
Altura interna | 0.291 in |
Espessura máxima do painel | 1.6 mm |
Espessura máxima do painel | 0.063 in |
Espessura mínima do painel | 0.8 mm |
Espessura mínima do painel | 0.031 in |
Altura geral | 16.3 mm |
Altura geral | 0.642 in |
Largura total | 19.8 mm |
Largura total | 0.78 in |
Intervalo de espessura do painel | 0.8 - 1.6 mm |
Intervalo de espessura do painel | 0.031 - 0.063 in |
Material completo | Poliamida |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |