Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Rectangular Tube Inserts & Glides

 (6 Produtos)

Lista Painel

Inserções e Patins de Rosca Retangulares

Em stock Em produção

A nossa gama de ponteiras e patins roscados está disponível numa grande variedade de opções. As ponteiras são colocadas na extremidade oca dos tubos e canos para proporcionar um aspeto limpo e acabado. As ponteiras também permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes.

Estas ponteiras podem ser utilizadas numa extensa gama de aplicações normais ou pesadas, mas são idealmente utilizadas com pés ajustáveis, patins de inclinação e rodízios.

Estão disponíveis ponteiras totalmente de metal e ponteiras de plástico com uma porca de metal. A rosca metálica proporciona um ajuste seguro e permite ajustar a ponteira várias vezes com facilidade. As ponteiras de plástico podem ser de peça única ou conjuntos de duas peças encaixáveis. Os conjuntos de duas peças encaixam perfeitamente nos tubos.

  • Materiais: polietileno de alta densidade (HDPE), poliamida (PA) e alumínio.
  • Cores: preto, cinzento e natural

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Inserções horizontais para inserções retangulares

Em stock Em produção

As ponteiras estão disponíveis em várias configurações. Inserção na extremidade dos tubos; são ideais para a fixação de pés niveladores ou rodízios.

Esta gama de patins horizontais foi concebida para inserção em tubos retangulares, proporcionando um acabamento limpo e arrumado à aplicação.

Os clientes têm à sua disposição quatro opções que permitem uma grande variedade de configurações de junção. Entre estas, incluem-se:

Tipo 1 tem 1 nível e 2 direções
Tipo 2 tem 1 nível, 2 direções e um segmento superior
Tipo 3 tem 1 nível, 2 direções e um segmento inferior
Tipo 4 tem 1 nível, 2 direções e 2 segmentos

  • Material: Nylon
  • Cor: Preto

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Inserções retangulares cromadas

Em stock Em produção

As Inserções Retangulares são aplicadas a uma variedade de aplicações tubulares e proporcionam uma aparência simples e elegante. Estas inserções têm a vantagem adicional de serem cromadas, o que lhes proporciona uma estética brilhante atraente, ideal para produtos acabados.

Entre as aplicações possíveis contam-se pernas de cadeiras e mesas, armários, prateleiras e outras. A gama inclui opções com nervuras que são fáceis de inserir e proporcionam um bom ajuste. Estas opções são compatíveis com secções de parede de 1,0 a 2,0 mm de espessura.

  • Materiais: estireno de butadieno de acrilonitrilo (ABS) e polietileno (PE)
  • Acabamento: cromado
  • Cores: preto e prateado

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Patins e inserções retangulares

Em stock Em produção

As inserções e ponteiras retangulares são ideais para os tamanhos e calibres mais populares de tubos e canos retangulares. Quando inseridos na extremidade de um tubo, oferecem um aspeto limpo e arrumado à aplicação acabada.

Apresentam um design com nervuras para facilitar a inserção e um ajuste positivo. Estas inserções permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes no interior do cano ou tubo.

A nossa extensa gama está disponível numa grande variedade de tamanhos e cores.

  • Material: poliamida (PA), polietileno (PE), polietileno de baixa densidade (LDPE) e polietileno de alta densidade (HDPE)
  • Cores: preto, azul, castanho, verde, cinzento, vermelho, prateado, branco e amarelo

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Patins e inserções retangulares - leves

Em stock Em produção

As ponteiras e patins retangulares são ideais para aplicações de tubos e canos leves de perfil retangular. Quando inseridas na extremidade de um tubo, proporcionam um aspeto limpo e acabado à aplicação final.

Dispõem de um design com estrias para facilidade de inserção e ajuste. Estas ponteiras permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes para o interior do cano ou tubo.

  • Material: polietileno
  • Cor: Preto
  • Calibre = 1,0 a 2,0 mm

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Rectangular Tube Inserts - Multi Purpose

Em stock Em produção

Multi-function Rectangular Tube Inserts are an ideal choice when aesthetics of your final product is not a priority. They fit tightly into rectangular tubing, and assist with preventing contamination, while offering safety and a clean finish from sharp edges on freshly cut tubes.

A practical and cost-effective range that includes thinner walls and a wide variety of sizes, fulfilling the essential requirement of tube insert protection. They are a practical choice, particularly if the appearance of your application is not a crucial factor.

Easy to install by hand-pressing or with the use of a mallet, resulting in a quick and efficient assembly process. They can be used in machine building or any application where structural tubing is required.

  • Ideal when aesthetics is not a priority.
  • Fits tightly into rectangular tubing, preventing contamination and offering safety.
  • Easy to install by hand-pressing or with a mallet.
Material: PE-LD
Colour: Black
Material Flammability Standard:

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)