Menu Procurar

Compact Wedge Clamps

Em produção

These Compact Wedge Clamps can withstand huge loads and strong pressure without affecting performance. Due to their compact size, these clamps are suitable for working in limited places or with smaller workpieces.

The wedge design provides a strong and dependable hold, ensuring your workpiece remains securely positioned while cutting, drilling, or assembling. It also results in forceful clamping and holding of two workpieces with equal clamping force.

It provides both downward and side gripping force. They are installed with a hex wrench. Used in various applications, including precision machining, electronics assembly, and medical manufacturing.

  • It offers a strong hold, ensuring workpiece remains securely positioned while cutting, drilling, or assembling.
  • It provides both downward and side gripping force.
  • Used in machining, electronics assembly, and medical manufacturing.
Material: Steel Series Code: SR12454

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
6 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de grampo h1 max h1 min h2 d1 l1 max l1 min Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
Cabeça de tampa
11.4
9.9
9.8
M8x20
21.5
18.5
Solicite o prazo de entrega aqui
Escareada
8.5
7.5
0.2
M6x16
17.0
15.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Escareada
11.4
9.9
0.4
M8x20
21.5
18.5
Solicite o prazo de entrega aqui
Cabeça de tampa
7.2
6.2
6.2
M5x15
14.0
12.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Cabeça de tampa
8.5
7.5
7.3
M6x16
17.0
15.0
Solicite o prazo de entrega aqui
Escareada
7.2
6.2
0.3
M5x15
14.0
12.0
Braçadeira de cunha compacta Cabeça de tampa 18.5 M8x20 9.9 Aço

20265885


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de grampo
    Cabeça de tampa
  • l1 min
    18.5
  • l1 max
    21.5
  • h1 min
    9.9
  • h1 max
    11.4
Braçadeira de cunha compacta Escareada 15.0 M6x16 7.5 Aço

20265847


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de grampo
    Escareada
  • l1 min
    15.0
  • l1 max
    17.0
  • h1 min
    7.5
  • h1 max
    8.5
Braçadeira de cunha compacta Escareada 18.5 M8x20 9.9 Aço

20265854


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de grampo
    Escareada
  • l1 min
    18.5
  • l1 max
    21.5
  • h1 min
    9.9
  • h1 max
    11.4
Braçadeira de cunha compacta Cabeça de tampa 12.0 M5x15 6.2 Aço

20265861


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de grampo
    Cabeça de tampa
  • l1 min
    12.0
  • l1 max
    14.0
  • h1 min
    6.2
  • h1 max
    7.2
Braçadeira de cunha compacta Cabeça de tampa 15.0 M6x16 7.5 Aço

20265878


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de grampo
    Cabeça de tampa
  • l1 min
    15.0
  • l1 max
    17.0
  • h1 min
    7.5
  • h1 max
    8.5
Braçadeira de cunha compacta Escareada 12.0 M5x15 6.2 Aço

20265830


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo de grampo
    Escareada
  • l1 min
    12.0
  • l1 max
    14.0
  • h1 min
    6.2
  • h1 max
    7.2