Menu Procurar

Eccentric Knife Edge Clamps

Em stock

Eccentric Knife Edge Clamps offer a firm and accurate grip while requiring little surface contact. This clamp has knurls that enable the clamp to grab the workpiece with little touch, enabling accurate and secure clamping of workpieces with uneven surfaces.

It is especially useful for securely holding delicate or fragile materials without causing harm or distortion. The workpiece should be to the right of the clamp. Used in industries such as construction, assembly and welding applications.

  • It offers a firm and accurate grip while requiring little surface contact.
  • Useful for securely holding fragile materials without causing harm.
  • Used in industries such as construction, assembly and welding applications.
Material: Hardened Steel

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
3 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 w1 d1 h1 Clamping force max. kN s1 d2 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
19.0
10.2
M10x1.5
6.35
8.8
1.22
20.6
6 Em stock
19.0
10.2
M10x1.5
6.35
8.8
1.22
20.6
2 Em stock
22.8
12.7
M12x1.75
9.52
17.7
2.03
25.4
Braçadeira de rebordo em lâmina excêntrica M10x1.5 6.35 19.0 Aço endurecido

20267063


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10x1.5
  • d2
    20.6
  • h1
    6.35
  • l1
    19.0
  • Clamping force max. kN
    8.8
Braçadeira de rebordo em lâmina excêntrica M10x1.5 6.35 19.0 Aço endurecido

20267049


Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • d1
    M10x1.5
  • d2
    20.6
  • h1
    6.35
  • l1
    19.0
  • Clamping force max. kN
    8.8
Braçadeira de rebordo em lâmina excêntrica M12x1.75 9.52 22.8 Aço endurecido

20267056


Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • d1
    M12x1.75
  • d2
    25.4
  • h1
    9.52
  • l1
    22.8
  • Clamping force max. kN
    17.7