Menu Procurar

Braçadeira Pitbull 35.0 76.2 25.4 Aço endurecido

Esta braçadeira Pitbull modular prende as peças de trabalho em segurança durante operações de maquinagem ou soldadura. Pode gerar uma forte força descendente e conta com um baixo perfil, permitindo o acesso fácil à peça de trabalho. Fabricada em aço endurecido.
Referência da Essentra:

20266226

Número de peça do fabricante:

20266226

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de corpo Baixo perfil
Tipo de grampo Pitbull - Lâmina
d1 M12
h1 35.0
l1 76.2
l2 50.0
w1 25.4
Material Aço endurecido

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos