Menu Procurar

Braçadeira Pitbull M2.5 3.6 3.8 Latão

Esta braçadeira Pitbull (8 braçadeiras por embalagem) prende as peças de trabalho em segurança. Combina a força de preensão da braçadeira com a adaptabilidade e flexibilidade de um torno. Conta com uma altura de preensão baixa e tolera temperaturas de -30 a +80 graus centígrados.
Referência da Essentra:

20266608

Número de peça do fabricante:

20266608

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de grampo Aresta romba
Qty/pack 8.0
d1 M2.5
h1 3.6
h2 1.9
h3 5.6
l1 3.8
s1 0.2
w1 9.5
Torque to max. Nm 0.6
Holding force kN 0.9
Weight g 45.0
Material Latão

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos