Menu Procurar

Pitbull Clamps

Em produção

These Pitbull Clamps are used to hold workpieces securely in place. It uses a clamping technology that blends the clamp's gripping force with the adaptability and flexibility of a vice.

It has a low grip height and positive downforce. The blunt tool steel edge is less likely to leave marks on workpieces, whilst the knife-edge version cuts into the material for more aggressive machining.

It enables quick and simple clamping without extra tools or excessive force. It can withstand temperatures ranging from -30 C to +80C. Suitable for metalworking, woodworking, or fabrication applications.

  • It has a low grip height and positive downforce.
  • It can withstand temperatures from -30 C to +80C.
  • Suitable for metalworking, woodworking, or fabrication applications.
Material: Steel, Brass Series Code: SR12031, SR12032

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
15 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 Tipo de grampo h3 h2 d1 h1 s1 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
10.2
18.0
6.4
M10
11.4
1.3
Solicite o prazo de entrega aqui
15.24
19.6
9.5
M12
16.26
4.5
Solicite o prazo de entrega aqui
3.8
6.6
1.9
M2.5
3.6
0.2
Solicite o prazo de entrega aqui
5.1
9.9
2.6
M4
4.8
0.4
Solicite o prazo de entrega aqui
5.1
8.6
2.6
M4
4.8
0.4
Solicite o prazo de entrega aqui
7.6
11.2
3.8
M6
7.1
0.6
Solicite o prazo de entrega aqui
3.8
6.6
1.9
M2.5
3.6
0.2
Solicite o prazo de entrega aqui
5.1
9.9
2.6
M4
4.8
0.4
Solicite o prazo de entrega aqui
7.6
14.5
3.8
M6
7.1
0.6
Solicite o prazo de entrega aqui
15.2
19.6
9.5
M12
16.3
1.9
Solicite o prazo de entrega aqui
15.2
19.6
9.5
M12
16.3
1.9
Solicite o prazo de entrega aqui
7.6
14.5
3.8
M6
7.1
0.6
Solicite o prazo de entrega aqui
3.8
5.6
1.9
M2.5
3.6
0.2
Solicite o prazo de entrega aqui
10.2
18.0
6.4
M10
11.4
1.3
Solicite o prazo de entrega aqui
10.16
18.0
6.4
M10
11.43
1.5
Braçadeira Pitbull M10 11.4 10.2 Aço

20266677


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Qty/pack
    4.0
  • d1
    M10
  • h1
    11.4
  • h2
    6.4
  • h3
    18.0
Braçadeira Pitbull M12 16.26 15.24 Aço

20266721


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Qty/pack
    2.0
  • d1
    M12
  • Stroke max
    1.90
  • h1
    16.26
  • h2
    9.5
Braçadeira Pitbull M2.5 3.6 3.8 Latão

20266585


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Qty/pack
    8.0
  • d1
    M2.5
  • h1
    3.6
  • h2
    1.9
  • h3
    6.6
Braçadeira Pitbull M4 4.8 5.1 Aço

20266622


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Qty/pack
    8.0
  • d1
    M4
  • h1
    4.8
  • h2
    2.6
  • h3
    9.9
Braçadeira Pitbull M4 4.8 5.1 Aço

20266639


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Qty/pack
    8.0
  • d1
    M4
  • h1
    4.8
  • h2
    2.6
  • h3
    8.6
Braçadeira Pitbull M6 7.1 7.6 Aço

20266660


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Qty/pack
    6.0
  • d1
    M6
  • h1
    7.1
  • h2
    3.8
  • h3
    11.2
Braçadeira Pitbull M2.5 3.6 3.8 Latão

20266592


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Qty/pack
    8.0
  • d1
    M2.5
  • h1
    3.6
  • h2
    1.9
  • h3
    6.6
Braçadeira Pitbull M4 4.8 5.1 Aço

20266615


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Qty/pack
    8.0
  • d1
    M4
  • h1
    4.8
  • h2
    2.6
  • h3
    9.9
Braçadeira Pitbull M6 7.1 7.6 Aço

20266653


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Qty/pack
    6.0
  • d1
    M6
  • h1
    7.1
  • h2
    3.8
  • h3
    14.5
Braçadeira Pitbull M12 16.3 15.2 Aço

20266707


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Qty/pack
    2.0
  • d1
    M12
  • h1
    16.3
  • h2
    9.5
  • h3
    19.6
Braçadeira Pitbull M12 16.3 15.2 Aço

20266691


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Qty/pack
    2.0
  • d1
    M12
  • h1
    16.3
  • h2
    9.5
  • h3
    19.6
Braçadeira Pitbull M6 7.1 7.6 Aço

20266646


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Qty/pack
    6.0
  • d1
    M6
  • h1
    7.1
  • h2
    3.8
  • h3
    14.5
Braçadeira Pitbull M2.5 3.6 3.8 Latão

20266608


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Qty/pack
    8.0
  • d1
    M2.5
  • h1
    3.6
  • h2
    1.9
  • h3
    5.6
Braçadeira Pitbull M10 11.4 10.2 Aço

20266684


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Qty/pack
    4.0
  • d1
    M10
  • h1
    11.4
  • h2
    6.4
  • h3
    18.0
Braçadeira Pitbull M10 11.43 10.16 Aço

20266714


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Qty/pack
    4.0
  • d1
    M10
  • Stroke max
    1.27
  • h1
    11.43
  • h2
    6.4