Menu Procurar

Braçadeira Pitbull M4 4.8 5.1 Aço

Esta braçadeira Pitbull (8 braçadeiras por embalagem) prende as peças de trabalho em segurança. Combina a força de preensão da braçadeira com a adaptabilidade e flexibilidade de um torno. Conta com uma altura de preensão baixa e tolera temperaturas de -30 a +80 graus centígrados.
Referência da Essentra:

20266622

Número de peça do fabricante:

20266622

14 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de grampo Aresta romba
Qty/pack 8.0
d1 M4
h1 4.8
h2 2.6
h3 9.9
l1 5.1
s1 0.4
w1 12.7
Torque to max. Nm 5.6
Holding force kN 6.6
Weight g 64.0
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos