Menu Procurar

Braçadeira Pitbull M10 11.43 10.16 Aço

Esta braçadeira Pitbull maquinável está disponível em embalagens de quatro unidades. Conta com uma preensão lateral de baixo perfil e é utilizada para aplicações de maquinagem. Adequada para prender peças planas, irregulares ou redondas ao mesmo tempo que reduz o desperdício de material e garante a precisão e a repetibilidade. Conta com uma preensão firme e forte.
Referência da Essentra:

20266714

Número de peça do fabricante:

20266714

8 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de grampo Mecanizável
Qty/pack 4.0
d1 M10
Stroke max 1.27
h1 11.43
h2 6.4
h3 18.0
l1 10.16
l2 25.4
s1 1.5
Torque to max. Nm 40.0
Holding force kN 26.0
Weight g 263.0
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos