Menu Procurar

Fixador serrilhado Talongrip 7.8 148.1 66.7 Aço

Esta pega serrilhada Talongrip longa foi concebida para manter as peças de trabalho na posição. Oferece estabilidade e a pega conta com dentes afiados e serrilhados para uma retenção mais forte e redução do deslize. Resistente à corrosão, durável e fabricada em aço.
Referência da Essentra:

20266363

Número de peça do fabricante:

20266363

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
h1 7.8
l1 148.1
l2 66.7
w1 12.7
Fits Wixroyd jaw set 20267469; 20267476; 20267483; 20265403; 20267490; 20267506; 20267513
Gripping height h2 1.3-3.2
Weight g 259.0
Qty/pack 2.0
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos