Menu Procurar

Talongrip Clamps

Em produção

These Talongrip Clamps are designed to be used in conjunction with Pitbull or Dynaforce clamps. It is a simple bolt-on device that lets you execute aggressive machining while clamping on as little as 1.5mm.

It has a positive clamping force for fast cutting rates. The talons' shape creates a modest pull-down action, holding components in place.

It is ideal for small lot quantities, complex applications, or prototyping where creating a fixture would be inconvenient, such as in construction, manufacturing, maintenance, and repair.

  • Designed to be used in conjunction with Pitbull or Dynaforce clamps.
  • Positive clamping force for fast cutting rates.
  • It is ideal for construction, manufacturing, maintenance, and repair applications.
Material: Hardened Steel Series Code: SR12034

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 w1 h3 d1 h1 A/F Gripping height h2 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
25.4
25.4
6.0
M8
12.7
5.0
1.5 - 5.6
Solicite o prazo de entrega aqui
25.4
19.1
8.1
M5
7.9
3.0
1.5 - 3.0
Solicite o prazo de entrega aqui
19.1
19.1
8.1
M5
7.9
3.0
1.5 - 3.0
Solicite o prazo de entrega aqui
12.7
19.1
6.0
M5
6.4
3.0
1.5 - 1.9
Braçadeira Talongrip M8 25.4 25.4 Aço endurecido

20267452


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • Gripping height h2
    1.5 - 5.6
  • h1
    12.7
  • h3
    6.0
  • l1
    25.4
Braçadeira Talongrip M5 25.4 19.1 Aço endurecido

20267445


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • Gripping height h2
    1.5 - 3.0
  • h1
    7.9
  • h3
    8.1
  • l1
    25.4
Braçadeira Talongrip M5 19.1 19.1 Aço endurecido

20267438


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • Gripping height h2
    1.5 - 3.0
  • h1
    7.9
  • h3
    8.1
  • l1
    19.1
Braçadeira Talongrip M5 12.7 19.1 Aço endurecido

20266141


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • Gripping height h2
    1.5 - 1.9
  • h1
    6.4
  • h3
    6.0
  • l1
    12.7