Menu Procurar

Braçadeira Talongrip M5 19.1 19.1 Aço endurecido

Esta braçadeira Talongrip conta com uma excelente força, preensão e longevidade, o que a torna ideal para aplicações de aperto e proteção robustas. Utilizada com braçadeiras Pitbull ou de força dinamométrica. Permite a preensão agressiva em materias com 1,5 mm de espessura. Em aço endurecido.
Referência da Essentra:

20267438

Número de peça do fabricante:

20267438

14 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M5
Gripping height h2 1.5 - 3.0
h1 7.9
h3 8.1
l1 19.1
w1 19.1
A/F 3.0
Qty/pack 2.0
Weight g 22.0
Material Aço endurecido

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos