Menu Procurar

Buchas de cabo universais

Em stock

Buchas universais concebidas para proteger fios, cabos, tubagens e outros objetos de forma irregular de arestas afiadas e inacabadas em painéis.

A bucha ajuda a absorver os choques e vibrações e também beneficia de propriedades isoladoras. A teia ou obturador no diâmetro da bucha permite o ajuste a vários tamanhos ao mesmo tempo que proporciona um aspeto acabado.

A instalação é simples e rápida: basta aplicar pressão com as pontas dos dedos para encaixar a bucha na posição. Não requer ferramentas.

  • Materiais: Nylon 6/6 com estabilização térmica ou Nylon 6/6
  • Cores: preto e branco
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
26 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro aproximado do cabo de suporte Diâmetro do furo compatível Comprar
0,0491 € - 0,0606 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.8 mm
20.6 mm
0,0445 € - 0,0549 € 6490 Em stock
9.9 mm
19.1 mm
0,0334 € - 0,0412 € 2948 Em stock
10.3 mm
15.9 mm
0,0941 € - 0,1162 € 27990 Em stock
11.5 mm
25.4 mm
0,0501 € - 0,0618 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.3 mm
15.9 mm
0,0491 € - 0,0606 € 8730 Em stock
11.5 mm
22.2 mm
  • de 2
N/A;Nylon

10221426

Intervalo de preços
0,0606 € - 0,0491 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro aproximado do cabo de suporte
    27.8 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    20.6 mm
  • Diâmetro da cabeça
    22.6 mm
  • Espessura do painel
    3.2 mm
  • Altura geral
    9.9 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Universal 19.1 mm 9.9 mm Nylon

10361245

Intervalo de preços
0,0549 € - 0,0445 €

Níveis de stock
6490 Em stock
Características
  • Diâmetro aproximado do cabo de suporte
    9.9 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    19.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    21.8 mm
  • Espessura do painel
    3.2 mm
  • Altura geral
    9.9 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Fechado 15.9 mm 10.3 mm Nylon

10361221

Intervalo de preços
0,0412 € - 0,0334 €

Níveis de stock
2948 Em stock
Características
  • Diâmetro aproximado do cabo de suporte
    10.3 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    15.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    18.2 mm
  • Espessura do painel
    3.2 mm
  • Altura geral
    10.3 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Fechado 25.4 mm 11.5 mm Nylon

10361269

Intervalo de preços
0,1162 € - 0,0941 €

Níveis de stock
27990 Em stock
Características
  • Diâmetro aproximado do cabo de suporte
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    25.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    27.0 mm
  • Espessura do painel
    3.2 mm
  • Altura geral
    11.5 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Fechado 15.9 mm 10.3 mm Nylon

10361238

Intervalo de preços
0,0618 € - 0,0501 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro aproximado do cabo de suporte
    10.3 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    15.9 mm
  • Diâmetro da cabeça
    18.2 mm
  • Espessura do painel
    3.2 mm
  • Altura geral
    10.3 mm
Bucha de encaixe rápido (snap fit) Fechado 22.2 mm 11.5 mm Nylon

10361252

Intervalo de preços
0,0606 € - 0,0491 €

Níveis de stock
8730 Em stock
Características
  • Diâmetro aproximado do cabo de suporte
    11.5 mm
  • Diâmetro do furo compatível
    22.2 mm
  • Diâmetro da cabeça
    23.8 mm
  • Espessura do painel
    3.2 mm
  • Altura geral
    11.5 mm