Menu Procurar

Bucha de encaixe rápido (snap fit) 25.4 mm 20.2 mm 0.8-3.2 mm PA Preto

Bucha Aberta padrão que protege fios, cabos e tubagem contra danos causados por arestas vivas e inacabadas. Proporciona uma abertura regular e protegida. A sua estrutura aberta permite a montagem em orifícios por onde já passa um feixe. A sua montagem fácil por encaixe permite fixá-la em painéis de espessuras comuns. Fabricada em material com classificação UL94 V2.
Referência da Essentra:

10314593

Número de peça do fabricante:

NM22OCB1000

8800 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,1004 €
500 + 0,0954 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de bucha Abrir
Cor Preto
Diâmetro máximo do feixe de cabos 20.2 mm
Material completo Poliamida 6.6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Descrição UL/CSA UL E96397
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos