Menu Procurar

Bucha de encaixe rápido (snap fit) 0.748 in 0.570 in 1.2-3.3 mm PA Preto

Bucha Aberta standard que protege fios, cabos e tubagem contra danos causados por arestas vivas e inacabadas. Proporciona uma abertura regular e protegida. A sua estrutura aberta permite a montagem em orifícios por onde já passa um feixe. A sua montagem fácil por encaixe permite fixá-la em painéis de espessuras comuns. Fabricada em material resistente e com estabilização térmica com classificação UL94 V2.
Referência da Essentra:

10163153

Número de peça do fabricante:

PGSB-1519A

2600 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
200 - 999 0,3762 €
1000 + 0,3574 €
Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de bucha Abrir
Cor Preto
Diâmetro máximo do feixe de cabos 14.5 mm
Material completo Nylon estabilizado por calor 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Descrição UL/CSA UL E320906
Código do material 3926909790

Produto PGSB-1519A Substitui:

Bucha de encaixe rápido (snap fit) 19.1 mm 13.1 mm 0.8-3.2 mm PA Preto
Referência da Essentra: 10314586
Número de peça do fabricante: NM22OCB0750

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos