Menu Procurar

Bucha de localização M16 x 1.5 10.0 Aço inoxidável

A bucha de localização é utilizada conjuntamente com os fechos de fixação com um toque. Fornece a fixação segura de painéis e tampas. Concebido para oferecer a localização precisa e fiável dos veios, pinos e outros elementos da máquina em várias montagens mecânicas. Resiste a temperaturas até 180 °C.
Referência da Essentra:

20190255

Número de peça do fabricante:

20190255

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 14,24 €
10 - 19 12,82 €
20 - 49 12,11 €
50 - 99 11,39 €
100 + 10,68 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

14,24 €

1 x 14,24 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 10.0
d2 20.0
h 17.0
For panel thickness 6-20
Weight g 13.0
Material Aço inoxidável
Tipo Bush
Código do material 8466209800

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos