Menu Procurar

Bucha de localização M20 x 1.5 32.0 Aço

Este fecho de fixação com um toque com bloqueio de lingueta é ideal para aplicações que exijam mudanças rápidas e recorrentes. Incorpora uma alavanca de lingueta que articula em torno de um ponto articulado para engrenar ou desengrenar o fecho em segurança. Pode suportar temperaturas até 130 °C, inclui um punho em T e é fabricado em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20190477

Número de peça do fabricante:

20190477

6 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 28,76 €
10 - 19 25,88 €
20 - 49 24,44 €
50 - 99 23,01 €
100 + 21,57 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

28,76 €

1 x 28,76 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 32.0
d2 21.0
d3 8.0
d4 32.0
a ±0.1 13.0
h 18.0
t 10.0
For panel thickness 6-12
Weight g 55.0
Material Aço
Tipo Thin Plate
Código do material 8466209800

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos