Menu Procurar

Bucha de localização M2 x 0.4 25.0 Aço

Este fecho de fixação com um toque com bloqueio de lingueta é ideal para aplicações que exijam mudanças rápidas e recorrentes. Incorpora uma alavanca de lingueta que articula em torno de um ponto articulado para engrenar ou desengrenar o fecho em segurança. Pode suportar temperaturas até 130 °C, inclui um punho em T e é fabricado em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20190484

Número de peça do fabricante:

20190484

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 22,63 €
10 - 19 20,37 €
20 - 49 19,24 €
50 - 99 18,11 €
100 + 16,98 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

22,63 €

1 x 22,63 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 25.0
d2 5.0
d3 21.0
d4 14.0
h2 4.5
For panel thickness 6-12
Weight g 20.0
Material Aço
Tipo Flush Fit
Código do material 8466209800

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos