Menu Procurar

Calha de guia linear 20.0 540.0 Alumínio

Esta calha de guia linear de 20 mm é utilizada em aplicações de cargas pesadas para guiar e suportar componentes móveis numa direção linear. Conta com uma resistência à tração mais baixa, é leve e robusta devido à sua construção em alumínio.
Referência da Essentra:

20171964

Número de peça do fabricante:

20171964

236 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 77,43 €
5 - 9 73,56 €
10 - 19 69,69 €
20 - 49 65,82 €
50 + 58,08 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

77,43 €

1 x 77,43 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de trilho Fixação traseira
Rail size 20.0
l1 540.0
w1 20.0
h1 19.3
d3 M6
h3 9.0
l2 60.0
l3 28.0
Raceway Material Stainless Steel
Material Alumínio

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos