Menu Procurar

Calha linear em miniatura 7.0 910.0 Aço inoxidável

Esta calha linear em miniatura de 7 mm é utilizada para suportar e orientar cargas móveis. São mais pequenas e mais leves do que as habituais calhas lineares, o que faz com que sejam adequadas para aplicações com restrições de espaço e peso. Fabricadas em aço inoxidável para força, dureza e resistência à corrosão.
Referência da Essentra:

20159931

Número de peça do fabricante:

20159931

6 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 2 183,08 €
3 - 4 173,93 €
5 - 9 164,77 €
10 + 146,46 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

183,08 €

1 x 183,08 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de trilho Largura padrão
l1 910.0
l2 15.0
l3 5.0
h1 4.7
h2 2.3
d1 2.4
d2 4.2
For screws M2
w1 7.0
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos