Menu Procurar

Calha linear em miniatura 3.0 235.0 Aço inoxidável

Esta calha linear em miniatura de 3 mm é utilizada para suportar e orientar cargas móveis. São mais pequenas e mais leves do que as habituais calhas lineares, o que faz com que sejam adequadas para aplicações com restrições de espaço e peso. Fabricadas em aço inoxidável para força, dureza e resistência à corrosão.
Referência da Essentra:

20174941

Número de peça do fabricante:

20174941

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 2 121,30 €
3 - 4 115,24 €
5 - 9 109,17 €
10 + 97,04 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

121,30 €

1 x 121,30 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de trilho Largura padrão
l1 235.0
l2 10.0
l3 2.5
h1 2.6
For screws M1.6
w1 3.0
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos